下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 E 系列机柜

伊顿 E 系列机柜是伊顿为帮助用户规划理想的数据中心而研制的新一代高可靠性的机架与机柜。该产品结合伊顿的 UPS 和配电装置,可保障复杂服务器及系统的稳定运行,从而提升电源质量、改善产品管理。继续访问,了解更多解决方案产品。

尺寸
19英寸标准机柜,支持常规42U/47U标准高度及特规高度定制
宽度
600 mm / 800 mm / 可定制宽度
深度
600–1200 mm 深度 / 可定制深度

核心功能

  • 静态载荷超过 1200 kg,承载能力强;
  • 采用高级冷轧钢材,符合 RoHs 标准;
  • 涂层经过 5 级磷酸铁预处理,喷涂强防刮面漆;
  • 柜门开孔率超 75%,顶部可选配风扇模组,气流管理完善;
  • 具备灵活的可用性,导轨垂直安装且深度可调;
  • 提供多种尺寸规格,大大满足机房需求,支持特定规格的定制化;
  • 内置垂直线槽、并机套件、接地铜排及螺丝包等配件,配件齐全;
  • 支持丰富的用于气流及线缆管理的选配件;
  • 符合 EIA-310D 和 IEC-60297-2 标准,可兼容 19 英寸标准 IT 设备。
下载链接
X
Download Close