下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
To be discontinued

伊顿 Ellipse ECO UPS

伊顿 Ellipse ECO UPS 是一种体积小巧的电源保护设备,内置高性能浪涌防护装置(符合 IEC 61643-1 标准)。凭借高效的电气设计和 EcoControl 功能,伊顿 Ellipse ECO 最高可比上一代节省 25% 的能源。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

拓扑
离线
额定功率
500-1600VA
外形规格
塔式

EcoControl 功能

伊顿 Ellipse ECO 能够在主设备关闭时自动禁用外围设备,相较于伊顿前代 UPS,最高节能 25%。

高性能浪涌防护

Ellipse ECO 提供符合 IEC 61643-1 规范的高性能浪涌防护装置;该设备还可以保护数据连接(例如与以太网、互联网和电话线的数据连接)。

平板设计

Ellipse ECO 采用平板设计,因此便于在办公室环境中的安装。安装方案包括垂直放置、桌下安装、显示器下水平安装、19” 机架安装(可选 2U 套件)和壁挂式安装(可选套件)。
规格
 

Eaton Ellipse ECO UPS - 技术指标

 

产品快照

功率等级
500-1600VA
   
额定电压
230V    
频率
50/60Hz自适应
   
配置 塔式    
UPS型号
零件号码 额定容量(伏安 / 瓦特)
输入连接 输出连接
Eaton Ellipse ECO IEC
9400-43126-00P 500 / 300 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-43129-00P 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-43132-00P 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-5336-00P 800 / 500 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-6335-00P 1200 / 750 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
9400-8309-00P 1600 / 1000 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题