下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 FlexPDU

伊顿 FlexPDU 是基本功能型配电装置,带有较短的电源线,可以轻松地贴近 UPS 安装。FlexPDU 有多种输出插座可选,能连接到各种设备。

伊顿热插拔维护旁路开关能确保连续提供服务,并帮助以热插拔方式更换 UPS 电池,从而提高可用性。继续访问,了解更多配电 / 电力分配产品。

连接更多设备

单个 UPS 可连接更多设备

多种安装方式

支持机架安装、壁挂安装、Eaton UPS 后端连接等 3 种方式
规格
 

伊顿 Flex PDU — 技术指标

产品快照

频率 50/60 Hz
额定电压 220VAC / 380VAC
UPS型号
Eaton Flex PDU
伊顿 Flex PDU 技术参数  
下载链接
X
Download Close