下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿千兆网络卡

符合最新 UL 和 IEC 网络安全标准的伊顿千兆网络卡 (Network-M2) 为 IT 专业人士带来了全新和现有的功能,例如现代用户界面、安全 HTTP/Web 访问、SNMP 连接。千兆网络卡具有更高的速度和更佳的网络安全性,可向管理员提供有关待处理问题的警告,并帮助有序关闭服务器和存储设备,因此提高了业务连续性。 

新网络卡与下一代智能电源管理器 (IPM) v2.3(及更高版本)配合使用,可在电源或环境发生异常时保持关键任务应用程序的持续运行,因此提高了业务连续性。

当与环境监控探头(EMP G2)一起使用时,可以监控机架外壳环境数据的温度和湿度读数,并可用于做出明智的决策。

 

网络安全性

首款通过 UL 2900-2-2 网络安全认证的网络管理卡。

方便使用的网络界面

从任何浏览器实时进行设备监控
规格

技术规格

 

功能

 

 

Web/SNMP 通信

 

 

 

支持的 UPS

 

 

 

5SC Rack 和 Rack、5P、5PX、9PX、9SX、9E、93E、91PS、93PS、93PM

 

 

 

兼容

 

 

 

SNMP v1 和 v3 以及 IP v4 和 v6

 

 

 

目录编号

 

 

 

Network-M2

 

 

 

伊顿千兆网络卡协议支持

 

 

 

千兆以太网、10/100/1000 Mbits、自动协商、HTTP、HTTPS、 TLS 1.2、SNMP V1、SNMP V3、NTP、SMTP、SMTPS DHCP CLI、SSH、ARP 

 

 

 

UPS 槽型

 

 

 

迷你插槽

 

 

 

网络支持

 

 

 

以太网 10/100/1000BaseT

 

 

 

温度和湿度监控

 

 

 

是

 

 

 

软件支持

 

 

 

IPM 1.61 和更高版本、IPP 1.61 和更高版本、任何符合 SNMP 标准的网络管理系统 (NMS)

 

 

 

支持的 MIB

 

 

 

MIB II - 标准 IETF UPS MIB (RFC 1628) – 伊顿 PowerMib

 

 

 

支持关闭的操作系统

 

 

 

Microsoft Windows、UNIX 和 Linux

 

 

 

本地语言支持

 

 

 

英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语

 

 

 

工作温度

 

 

 

0 至 40° C

 

 

 

工作湿度

 

 

 

最大相对湿度 90%,无冷凝

 

 

 

电源输入

 

 

 

5V-12V

 

 

 

电流消耗

 

 

 

最大 500/1000mA,取决于 UPS

 

 

 

尺寸(高 x 宽 x 深)

 

 

 

132 x 66 x 42 毫米

 

 

 

重量

 

 

 

70 g

 

 

 

监管

 

 

 

与 UPS 相同

 

下载链接
X
Download Close