伊顿工业网关卡 (INDGW-M2) 结合了 SNMP 代理、HTTP/Web 服务器和 Modbus 卡的功能,便于通过任何楼宇管理系统远程监控 UPS 系统。享受定制和计划各种操作的自由,例如安全关机和减载,并在电源故障期间接收即时通知,而无需到达现场。
功能
|
Modbus/设施 Web/SNMP
|
支持的 UPS
|
5SC Rack 和 RT、5P、5PX、9SX、9PX、9E、91PS、93E、93PS、93PM
|
目录编号
|
INDGW-M2
|
部件号
|
744-07774 |
协议支持
|
千兆以太网、10/100/1000 Mbits、自动协商、HTTP、HTTPS、 TLS 1.2、SNMP V1、SNMP V3、NTP、SMTP、SMTPS DHCP CLI、SSH、ARP、Modbus |
UPS 槽型
|
迷你插槽
|
网络支持
|
以太网 10/100/1000BaseT
|
| 温度和湿度监控 |
是,使用 EMP Gen 2(目录编号:EMPDT1H1C2,部件号: 744-A4026)
|
软件支持
|
IPM 1.61 和更高版本、IPP 1.61 和更高版本、任何符合 SNMP 标准的网络管理系统 (NMS)
|
支持的 MIB
|
MIB II - 标准 IETF UPS MIB (RFC 1628) – 伊顿 PowerMib
|
支持关闭的操作系统
|
Microsoft Windows、UNIX 和 Linux
|
本地语言支持
|
英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语
|
工作温度
|
0 至 40°C
|
工作湿度
|
最大相对湿度 90%,无冷凝
|
电源输入
|
5 至 12V
|
电流消耗
|
最大 500/1000mA,取决于 UPS
|
尺寸(高 x 宽 x 深)
|
132.08 x 66.04 x 43.18 毫米 |
重量 (g)
|
70
|
监管
|
与 UPS 相同
|