伊顿 Power Xpert 9395 UPS 是伊顿推出的第五代大功率不间断电源。该 UPS 采用先进的电力电子技术,充分考虑用户负载的实际使用环境和特点,广泛适用于数据中心、通讯中心、机房、工厂自动化、医疗系统、大型办公场所等场景。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。
推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范
伊顿 Power Xpert 9395 UPS—技术指标 |
|
---|---|
产品快照 |
|
功率等级 |
200–1200 kVA |
额定电压 |
380 / 400 / 415 VAC |
频率 |
50 / 60 Hz |
配置 | Scalable |
产品系列 |
Power Xpert |
UPS型号 | |
Power Xpert 9395 | |
Power Xpert 9395 UPS – 技术参数 |