下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 TAC 精密空调

伊顿 TAC 系列精密空调机是典型的高显热比机房空调系列。不同于普通的舒适型空调,该机房空调可对机房环境进行精密控制,为用户的关键业务系统创造安全可靠的运行环境,广泛适用于基站、机房、动力设备间、变电站等应用环境。继续访问,了解更多制冷系统产品。

制冷范围
5.5/7.5/12.5/16.5/20.5 kW 五个量段
特点
大面积蒸发器和冷凝器设计,制冷效率高
版本配置
单冷型/加热型/恒温恒湿型;地板下送风/风帽上送风

核心功能

  • 制冷范围涵盖5.5 kW、7.5 kW、12.5 kW、16.5 kW、20.5 kW 五个量段;
  • 具备高显热比特性,能源利用效率高;
  • 安装方便,总成本低;
  • 室外机风机采用无极调速控制方式,节能低噪;
  • 采取大面积蒸发器和冷凝器设计,制冷效率高;
  • 提供地板下送风和风帽上送风两种配置;
  • 采取全正面维护设计,操作简单。
规格
 

伊顿 TAC 精密空调 —技术指标

技术参数
           
          TD/U05 xx TD/U07 xx TD/U12 xx TD/U16 xx TD/U20 xx
送风方式 D-地板下送风 U-风帽上送风
循环风量 m3/h 1500 2000 3200 4350 5400
总冷量 kW 5.7 7.5 12.5 16.5 20.5
显冷量 kW 5.3 6.9 11.5 15.2 18.9
加热加湿类型 C-单冷, H-带加热不带加湿, P-带加热带加湿
加热量 (kW) ㊟单冷型无此项 3 3 3 3 3
加湿量 (kg/h) ㊟仅恒温恒湿型有此项 3 / 3 3 3
机组供电 单相 220 V / 50 HZ 三相 380 V / 50 Hz 3N~
单冷型 配电参数FLA (A) 12.7 7.9 14.0 15.2 16.6
制冷带电加热型 配电参数FLA (A) 19.5 10.4 14.0 15.2 16.6
恒温恒湿型 配电参数FLA (A) 26.3 12.5 18.5 19.8 21.1
加湿器进水管接口 (mm) G 3/4* G 3/4* G 3/4* G 3/4* G 3/4*
冷凝水排水管接口(mm) 22 22 22 22 22
制冷剂液管接口 (mm) 6 6 9 9 12
制冷剂气管接口 (mm) 12 12 12 16 19
室内机重量 (kg) 98 108 140 160 180
室内机尺寸 宽×深×高 (mm) 520×420×1750 520×420×1750 600×520×1850 700×700×1900 700×700×1900
室外机
室外机型号 TSA08 TSA10 TSA16 TSA22 TSA28
室外机重量 (kg) 33 43 65 85 105
室外机尺寸 宽×深×高 (mm) 755×420×610 755×420×820 755×420×1198 755×420×1198 925×470×1367
备注
1.测试条件:R22 制冷剂;回风温度 24℃, 相对湿度 50%;室外侧环境温度 45℃。
2.配电参数为机组标准配置的最大电流,供电源配置使用,包含风冷室外机电流。
3.机组默认充注冷媒发货,并带快速接头安装。若有其它需求,请与我司联系。
4.机外余压如需超过 200 Pa,请与我公司联系。
5.如遇数据表中未有列出,请与我公司联系。
6.若有其它定制化需求,请与我公司联系。
下载链接
X
Download Close