知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 VPM 电源管理软件

伊顿 VPM 电源管理软件为数据中心和分布式 IT 环境的 IT 经理提供了可监控其电源设备(包括所有 UPS 和 PDU)的工具。作为 Brightlayer Data Centers 套件的一部分,这个基于 HTML5 的平台易于部署,简化了日常监控任务并有助于保持业务连续性。VPM 的综合性报告软件为您节省时间,使您能够掌控电源管理,同时专注于运行 IT 基础架构的大局。此外,VPM 还可帮助您监控电源设备、提供预定义和自定义的报告、启动批量固件和配置命令,以及提供数据中心和 IT 环境的可视化布局,使您在识别和解决问题的同时能够轻松掌握环境的变化趋势。 

部署流程
简单
远程管理
可视化
实时数据
可操作

详细了解 我们的 IPM -分布式基础设施软件

电力基础设施监控

最新统计和报告通过两个 VPM 许可证级别提供快速识别潜在问题的方法: 

  • VPM Essential 是一种可自行安装、基于订阅的许可证,其价格亲民、界面简单,可为用户提供基本的电源管理功能。单击此处获取快速入门指南。 
  • VPM Professional 能够通过资产管理和基于位置的分析来呈现基础设施的可视化效果,以便用户采取必要的行动来确保关键应用程序的持续运行。单击此处获取快速入门指南。 

更深入地了解伊顿的分布式基础设施软件应用程序。

    机架级分析

    轻松访问机架容量(空间、电力、冷却)、A/B 故障转移和负载平衡分析。

    报告和自动上报

    告知潜在问题,确保您能够作出反应并采取纠正措施。

    多租户

    通过单独显示只属于一个租户的不同数据,支持多个客户和用户。

    “有了 VPM,我现在可以看到并控制我们的整个电力环境。我可以监控电源循环,如果出现问题,可以了解发生问题的位置并根据需要进行补救。”

    Maurice Pryce, 罗斯威尔市 IT 总监
    规格

    伊顿 VPM 电源管理软件提供两个级别的许可证。VPM Essential 是一种可自行安装、基于订阅的许可证,其价格亲民、界面简单,可为用户提供基本的电源管理功能;VPM Professional 能够通过资产管理和基于位置的分析来呈现基础设施的可视化效果,以便用户采取必要的行动来确保关键应用程序的持续运行。请参阅下面的图表和链接,以确定哪种许可证适合您的环境。

    比较 VPM 许可证

    特性 VPM Essential VPM Professional

    支持的最大监控设备数

    注意:基于标准架构,通过伊顿的评估可以实现更多功能。

    最多 1,000
    最多 500,000
    完全 HTML5 Web 界面  复选标记 复选标记
    自动发现
    复选标记
    复选标记
    批量固件升级工具
    复选标记
    复选标记
    批量节点设置配置工具
    复选标记
    复选标记
    发送电子邮件通知
    复选标记
    复选标记
    监控第三方设备


    基于列表的资产目录
     


    基于事件的自动化
     


    集成的报告引擎 
    Microsoft Active Directory 集成 
    支持 LDAP 身份验证 
    带趋势分析的仪表板 
    多租户用户访问控制 
    可自行安装的虚拟设备  
    基于位置的导航  
    基于地图的可视警报状态  
    3D 机架升降构建器   
    机架组聚合数据分析  
    智能单击式远程设备电源循环   
    通过功率链聚合功率   
    ITSM 集成(ServiceNow、Remedy 等)   
    下载链接
    X
    Download Close