知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

InfiniTrac 电子限滑差速器

InfiniTrac 是一款电子控制、液压驱动的限滑差速器,可提供 0 - 100% 的锁止扭矩。它与车辆传感器集成在一起,可自动识别任何速度下的最佳牵引力解决方案。

InfiniTrac 是一项成熟的技术,可在多种平台上实现规模化应用。该技术支持灵活调节,可根据车辆设定或驾驶员选择进行标定,以提供所需的牵引力。无论是崎岖的越野路况,还是高速巡航,InfiniTrac均能提供车辆所需的牵引力控制,并为用户带来所期待的驾驶信心。  

InfiniTrac 可用于前桥和后桥,无需特殊载体即可在整体式和独立后悬架轴中进行安装,从而降低成本和复杂性。

选择一款主动发挥作用的牵引技术:InfiniTrac专为与车辆 ECU 集成而设计,可根据各类地形定制并优化车辆的响应性能与操控表现。

灵活调校
增强牵引控制,提供从限滑到完全锁止的全面性能
定制化性能
与车辆 ECU 集成,具有平台可扩展性和灵活性
增强响应性能
可通过标定,实现车辆预设或驾驶员选定的性能优化

“总而言之,测试结果显示,InfiniTrac 的性能可媲美甚至优于更昂贵的 eLSD 方案。”

3rd party tester, eLSD 对比

定制化性能

通过调整扭矩控制,您可对车辆的响应性能进行个性化定制。

核心功能

  • 与车辆 ECU 和传感器集成 
  • 功耗低:1 安培 PWM 接口
  • 可跨车辆平台适配
  • 根据车辆要求进行性能标定
  • 灵活可调的扭矩分配 - 可从完全开放状态到完全锁止状态
  • eLSD通过速度感应,提供所需的锁止能力
  • 与主动式底盘系统兼容

专家详解 InfiniTrac

观看此短视频,了解更多信息

InfiniTrac 帮助您更好地控制车辆牵引力,并通过精准标定,针对车辆自身的应用场景及其可能面临的各类驾驶工况进行调校。

InfiniTrac 提供优化的性能、具备可扩展的应用特性,并能为驾驶者带来充足信心。

观看此操作概述视频,了解更多信息

规格
下载链接
X
Download Close