下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Detroit Gearless 差速器

差速锁的强大功能不仅仅适用于大型车辆。伊顿的 Gearless Locker 所提供的强大牵引力,显著改善了全地形车的驾驶乐趣和功能。Gearless 是一款速度感应式自动锁止差速器。它同时为两个车轮提供动力,但自动允许差速运转,以补偿车辆转弯或越过障碍物时产生的车轮转速差。通过消除单个车轮打滑,您将能够探索更广泛的地形,并在更多种类的行驶路面上开展作业。

在建筑工地、高尔夫球场和工厂内搬运货物的轻型多功能车 (LUV) 也可受益于 Detroit Gearless 差速锁的平稳锁止操作。这款耐用且可靠的差速锁可提升车辆在各种路面的牵引性能,包括湿滑泥泞的路面、潮湿的铺装路面、松散的泥土路和冰雪路面。

Detroit Gearless 差速锁不依赖内部齿轮传动,因此几乎没有噪声。这款装置的锁定动力源于由 Tunkenel-V Power Driver 十字销驱动的高强度离合器盘。

自动
速度感应式自动锁止
通用
适用于全地形车、多用途车、高尔夫球车、农用车辆等
安静
高强度离合器片平滑且安静

核心功能

  • 可实现车轴完全锁止,当轮速不匹配时自动解锁
  • 设计简单且经过验证
  • 平稳且安静的操作
  • 消除车轮打滑,改善操控性能
  • 对车辆驾驶者而言,其功能简单明了

Detroit Gearless 的工作原理

Gearless差速锁的左右离合器壳体通过一组摩擦片与侧齿轮连接。固定在差速器支撑壳上的驱动销位于两个离合器壳体之间。每个离合器壳体都有“V”形槽,驱动销就位于该槽中。当差速器支撑壳和驱动销转动时,驱动销沿着“V”形槽的斜面上升,并将两个离合器壳体分开。该运动将摩擦片压紧或“激活”,扭矩从差速器支撑壳通过各部件传递至车轴和车轮。

在直线行驶时,无论是前进还是倒车,两组摩擦组件均处于激活状态,50% 的扭矩会平均分配给每个驱动轮。然而,当车辆转弯时,外侧车轮对应的摩擦组件会解除激活状态,此时100%的可用扭矩将传递至内侧驱动轮。转速更快的(外侧)车轮会出现空转现象,直至两侧车轮转速一致,此时Gearless差速锁会自动重新激活,恢复至完全锁止状态。

Eaton Detroit Gearless differential exploded view
规格

典型应用:

  • 全地形车 (ATV)
  • 多用途车
  • 休闲车
  • 高尔夫球车
  • 农用车辆
  • 草坪工作车
  • 观光车
下载链接
X
Download Close