知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

NoSPIN 差速锁

NoSPIN 通过向两个驱动轮提供 100% 的扭矩和动力,最大限度地提高牵引力。该产品经专门设计,可使两侧车轮始终保持驱动状态,同时能够在车辆转向时自动解锁,以便实现必要的轮速差。NoSPIN 运行可靠稳定,无需专用润滑油且免调试。

传统差速器会使车辆在一侧失去牵引力时被卡住。即使其中一个车轮悬空,NoSPIN 也能够继续驱动车辆前进。

完全锁止
在需要时解锁
无故障
无需特专用润滑油且免调试
自动运行
前进和倒车时均可运行

核心功能

  • 全自动锁止——即使有一个车轮悬空
  • 提供完全锁止的后轴,并在车轮出现转速差时自动解锁。
  • 卓越的耐用性和久经考验的性能,适用于各种路况。
  • 将所有可用扭矩传递至牵引力最大的车轮,以应对各种复杂路况挑战。

规格
下载链接
X
Download Close