知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Suretrac 限滑差速器

Suretrac 限滑差速器在“正常”工况下类似于开放式差速器,但在车辆需要时会自动将扭矩传递到具有附着力更强的车轮上。Suretrac 限滑差速器可随时随地实时响应扭矩反馈。Suretrac 可减少因车辆失效而导致的单侧车轮打滑,并减少传动系统部件承受的冲击负载,以延长其使用寿命。

Suretrac 通过将传统型差速器组件与额外的摩擦包组合,实现扭矩转移。特殊涂层的摩擦片会对齿轮和差速器壳体之间的相对运动作出响应。牵引力最小的车轮会被锁止,动力被传递到具有最佳牵引力的车轮上。

自动
即时、顺畅的响应
耐用
减少传动系统冲击
应用
重型卡车、拖拉机、军用车辆

核心功能

  • 平稳自动运行
  • 减少传动系统冲击负载
  • 极其耐用
  • 显著减少轮胎磨损

Suretrac GA 和 GS

提供两种坚固耐用的型号。Suretrac GA 系列由标准差速器齿轮和十字轴、一系列摩擦片和反应片以及执行器组成。由于斜面角度与十字轴啮合,执行器会压紧这些片。
Suretrac differential expanded

规格

典型应用:

  • 轮式装载机
  • 装甲车
  • 铰接式卡车
  • 农用拖拉机
  • 公路用/非公路用卡车
  • 铲运机
  • 军用车辆
下载链接
X
Download Close