知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 AFDD+ 电弧故障保护断路器

伊顿 AFDD+ 电弧故障保护断路器提供全面的保护解决方案,可防止电弧故障触发的火灾,可显著提高家中电气火灾方面的安全性。通过连续的电子电缆监控,该装置可检测电弧故障并自动脱扣,以帮助防止住宅电气火灾。同时,这款一体化设备消除了对三个单独保护装置的需求,使用十分方便,结合了剩余电流断路器、微型断路器和电弧故障检测装置的保护功能,可防止电源电缆中的电击、过电流以及短路或电弧故障。这为电工提供了一个更高效的工具来确保客户的安全,并可随时使用完全符合所有适用标准的先进电弧故障检测装置。

伊顿 AFDD+ 电弧故障保护断路器 产品样本

防火
三合一
装置
依据标准
DIN VDE 0100-420:2016-02

核心功能

  • 在一个设备中结合了三种保护功能

电弧故障火灾保护

短路和过载保护

剩余电流保护

  • 易于在新安装和现有安装中组装
  • 通过重现故障代码,节省故障排除时间
  • 如果发生故障,则仅关闭受影响的最终电路 
  • 通过 LED 以用户友好的方式显示故障代码
  • 通过重现故障代码节省故障排除时间
  • 内置显示屏指示设备状态和脱扣原因:

针对电弧故障的高灵敏度数字检测超出了适用的产品准则,可防止意外脱扣

AFDD+ 母线作为附件,支持轻松灵活的安装

  • 符合 IEC 60364-4-42 中规定的准则,适用于符合 DIN VDE 0100-420 标准的应用场合

预防性电弧故障防火可确保安全

了解电气火灾是如何发生的以及如何预防它们。伊顿的使命是提高公众对电力造成的危险的认识。了解更多!

增强了防电弧故障火灾的保护

电弧故障断路器主要设计用于私人住宅,但也适用于医院、日托设施、养老院、疗养院等。简言之,任何当时可能正在睡觉或者可能只是没有意识到危险的多名居住者(人们)的设施均适用,难以在短时间内疏散大量人员的设施也适用,例如购物商场、火车站和机场。电弧故障检测装置的另一个应用领域是存放宝贵和易燃物品的建筑,如博物馆或图书馆,AFDD+ 可以随时被安装。

使用 AFDD+ 实现预防性电弧故障火灾保护

伊顿 AFDD+ 使用高端技术检测电弧故障,以保护您的家庭免受电气火灾。该装置提供增强的电气火灾保护,并符合适用的 DIN 标准 VDE 0100-420,与无法检测电弧故障的其他保护装置相比,AFDD+ 可减少由电弧故障引起的电气火灾所造成的危险。电弧可能发生在任何家庭中,AFDD+ 为多家庭住宅、功能性建筑和一般住宅建筑提供预防性电弧故障火灾保护。

最终电路中的三合一保护:
  • 防止串弧、并弧故障
  • 短路和过载保护
  • 剩余电流保护

电弧故障造成的危险

在欧洲,超过 25% 的火灾是由电气故障引起的。传统的保护开关设备可保护家庭免受一般火灾的影响,但不能防止因电弧故障引起的火灾,而电弧故障可能发生在任何房屋中。电弧故障及其可能触发的火灾有许多可能的原因:电缆卡住或损坏、宠物和啮齿动物咬穿绝缘层、端子松动、钉子和螺钉导致绝缘层损坏、布线老旧、电缆断裂或中断、紫外线辐射、插头和电缆弯曲、以及电缆过载和布置不正确。伊顿 AFDD+ 通过及时检测家中布线中的电弧来防止电气火灾。

错误类型和错误存储

  • A 型:防止出现未经平滑的特殊形式的剩余脉冲直流电
  • Li/A 型:与 A 型相同,但还可以短时间延迟。高度可靠,可防止意外脱扣。

错误存储:AFDD+ 保存发生电弧故障时脱扣的最后一个原因。先关闭检测装置,按住测试键“T”的同时打开检测装置,可以再次查询最后一个错误。
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close