知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 BZM 塑壳断路器

伊顿 BZM 塑壳断路器为配电系统中的低压应用提供出色和高效的保护。BZM 系列的优势在于其简单易用:用于系统过载和短路保护,保护门限值在出厂时已经设置完毕。除了产品及其附件易于操作外,伊顿 BZM 断路器还提供了灵活的产品组合。

伊顿 BZM 塑壳断路器 产品样本

额定电流高达
125 A / 250 A / 400 A
标准
IEC/EN 60947-2
污染程度
III (IEC/EN 60947)

核心功能

BZM1

  • 极数:1 极、2 极、3 极和 4 极
  • 电源进出线:线路或负载侧均可
  • 端子连接:电缆接线或接线盒接线

 

BZM2

  • 极数:3 极
  • 电源进出线:线路或负载侧均可
  • 端子连接:电缆接线或接线盒接线(高达 200 A 和 25 kA)

 

BZM3

  • 极数:3 极
  • 电源进出线:线路或负载侧均可
  • 端子连接:电缆接线

易于操作

为进行快速启动,已设置固定的热脱扣值和磁脱扣值。BZM 系列非常易于操作,在执行作业时可以快速安装。

紧凑的体积

在断路器系列中,BZM1、BZM2 和 BZM3 是同类产品中较紧凑的产品,因此可以充分有效地利用宝贵的配电空间,无论它们是用于能源辅助配电还是用于住宅或功能性建筑中的输入电源。

安全保障

伊顿的产品质量可保护人员和资产免受短路和过载的影响,BZM断路器专为 16 A至 400 A 配电系统而设计。

 BZM 系列在空间节省、技术性能和成本敏感性之间提供了恰当的组合

Martin Irmler, Product Manager
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close