下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 New E6 系列

伊顿 New E6 系列终端配电产品

行业定制:提供小电流、多种保护曲线,不同产品类型和完善的附件,满足OEM客户多种专业需求

内外兼修:穆勒L7经典平台,快速分断,限流等级3;大三角窗口指示反应触头真实状态

CCC/CE认证:CCC, CE认证,满足OEM客户国内和出口业务需求

核心功能

  • 产品类别:微型断路器,带过载保护的漏电断路器,负荷隔离开关,附件等
  • 精确的电流脱扣设置,确保对电路和负载提供可靠保护
  • 提供强大的隔离功能,特别适合在接线盒中作为主开关使用,无需额外的专用隔离开关,因此,您的接线盒可节省约 8% 的成本
  • 具有 6kA ,10kA的断开容量,能够在各种应用中工作
  • 非常高的断流能力和出色的限流特性,通过减少故障引起的系统脉冲来提高电气系统的安全性
  • 可以安装各种附件,如辅助触点、报警触点、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排等
  • 工作温度范围较宽,可用于各种恶劣环境,包括风力发电、电动汽车充电站等户外设备
  • 产品证书:CCC、CE
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close