下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器

伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器基于现有的伊顿 SPD 设计,包括 IEC、Wind、PV 和 Signal 类别,适合不同的应用,IEC 系列通过了全面的第三次测试报告。 

伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器 产品样本

核心功能

  • 根据不同的应用分为四个特定系列,如 IEC、Wind、PV 和 Signal。
  • IEC 系列的电流放电能力上限包括四个选项 - 40、60、80 和 120kA。
  • 大多数 NSP 系列产品都配备了远程信号触点。IEC 系列 100% 配备。
  • Photovoltaic 系列可承受高达 1500V 直流电压,以确保在大多数光伏应用中实现良好性能。
  • Wind 系列可在 440V 交流至 1000V 交流的电压范围内应用。
  • 为信号 SPD 提供多种连接器类型,包括端子台、RJ45、BNC,以适合不同的应用。
  • 高负荷等电位联结火花隙。  适用于石油 & 天然气应用。
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close