伊顿 IZM9/Magnum 空气断路器适用于严苛工业应用的经过认证的全系列低压空气断路器,连续电流可高达6300A。凭借高的分断和短时耐受能力,灵活满足配电用户和成套盘厂的应用需求。集成化的脱扣器,除了通用功能外,还能实现额外的功能,如事件记录、诊断和全面测试等。
PXR 可以通过PXPM软件,实现多样化控制、专业而简单的测试和快速故障排除等功能。点击查看:伊顿 Power Xpert Protection Manager (PXPM) 软件
热线 1:800-988-1203
热线 2:400-921-0826