下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

0603HV SMD 保险丝

伊顿 Bussmann® 系列 0603HV 快断 SMD 保险丝是可靠的过电流保护器件,是敏感电子设备的理想选择。这些小的 0603(1608 公制)占地面积 (1.6 mm x 0.8 mm) 的表面贴装器件用于在 63 V 下中断高达 50 A 的电流,是市场上能够支持此额定值的最小尺寸保险丝。  这是一个符合 RoHS 标准的无卤无铅保险丝系列。

表面贴装快断熔断器,用于在 RJ45 连接器应用中提供过电流保护

伊顿快断熔断器为 RJ45 连接器应用提供可靠的保护

规格

规格

下载链接
X
Download Close