伊顿的 A0 和 CB0 栅栏式接线端子模块是北美风格接线端子模块,中心间距为 0.250 英寸 (6.35 mm)。它们可提供 02 至 30 极,通过 UL 认证。
额定值 | 10 A,300 V |
中心间距 | 0.250 英寸 (6.35 mm) |
配线范围 | #16-30 AWG Cu |
螺钉尺寸 | M3.0 镀镍钢 SEMS |
扭矩额定值 | 10 lb-in. |
屏障之间的距离 | 0.20 英寸 (5.08mm) |
推荐的 PCB 孔径 | 1.6 mm - 1.8 mm |
工作温度 | -40 °C 至 +120 °C |
模塑材料 | 黑色,UL 等级 94V0 热塑性塑料 |
击穿电压 | 2000 V |
机构信息 | UL 文件 E62622 |