下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

ACDL | D 类音频电感器

伊顿 ACDL 是汽车级 D 类双电感器。ACDL1V 是铸造合金结构,ACDL2V 是铁氧体结构。ACDL1V 是高功率密度尺寸 12 mm x 10 mm,而 ACDL2V 是行业标准尺寸 10 mm x 9 mm。ACDL 符合汽车 AEC-Q200 测试要求。ACDL1V 适合需要软电感饱和度并在宽温度范围内保持性能稳定性的高电流,而 ACDL2V 提供高效和更低的 DCR。ACDL1V 和 ACDL2V 均经过磁屏蔽,可在应用中实现更好的 EMI 抗扰性。ACDL2V 的额定工作温度为 -40°C 高达至 +125°C,而 ACDL1V 的额定工作温度范围更高,为 -55°C 至 +155°C

规格

规格

下载链接
X
Download Close