下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

ACE 电感器

伊顿的汽车 CAN-以太网 (ACE) 总线电感器具有出色的滤波性能和低寄生电容,可最大限度地减少对 CAN 和以太网车辆连接模块上数据线的噪声干扰。它们的工业尺寸为 2012、3225 和 4532,电感范围为 11 uH 至 200 uH,阻抗范围为 90 欧姆至 15,000 欧姆。

伊顿 ACE 总线电感器支持 CAN 和以太网协议。组件符合 AEC-Q200 标准,可确保在各种温度条件下实现坚固的机械和电气性能。

ACE 汽车共模片式电感器产品援助

ACE 功能、优势、规格和尺寸的快速参考指南。
规格

规格

下载链接
X
Download Close