下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

半屏蔽电感器 | 汽车

伊顿的 SDCxA 是一款汽车级半屏蔽功率电感器,包括两个系列:SDCLA 和 SDCHA。SDCxA 提供完整范围的电感和电流额定值,同时提供高功率密度、低 DCR 和低磁芯损耗。SDCxA 采用高精度嵌入式半屏蔽结构,在汽车应用中实现良好的 EMI 抗扰性能。SDCLA 的额定工作温度范围为 - 55 °C 至 +125 °C。

规格

规格

下载链接
X
Download Close