下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

BK-PCS PCB 安装熔断器底座

伊顿提供的 BK-PCS 熔断器配件可与径向熔断器配合使用。BK-PCS 是印刷电路板 (PCB) 安装型熔断器底座。该熔断器底座的最大额定电压为 250 V,最大电流额定值为 6.3 A。 

规格
部件号 电压额定值 (V) 安培额定值 (A) 主体材料 接线端子材料 接线端子饰面
PCS 250 6.3 热塑性塑料 (PPS) UL94-V0 黄铜 锡
下载链接
X
Download Close