下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

CL 电感器

伊顿的 CL 系列耦合电感器通常用于多相拓扑,以利用电流波纹消除以及提高效率和节省空间等许多其他重要优势。CL 系列提供许多尺寸选择,具有多达 6 相耦合,每相电感为 50 nH 或 100 nH。专为使用 Maxim/Volterra 制造的功率调节器件的电压调节器而提供的器件。

规格

规格

下载链接
X
Download Close