下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

DR 电感器

伊顿的 DR 系列高功率密度、高效率、屏蔽鼓形磁芯功率电感器有多种外形尺寸和电感值。峰值电流额定值范围高达 56 安培。电感额定值范围为 0.33 uH 至 1000 uH。

DR73 和 DR74 采用 7.5 mm x 7.5 mm 封装,高度为 3.5 mm 和 4.5 mm。

DR 124、DR125 和 DR127 采用 12.5 mm x 12.5 mm 封装,高度为 4.55 mm、6.0 mm 和 8.0 mm。

DR1030、DR1040 和 DR1050 采用 10.3 mm x 10.3 mm 封装,高度为 3.0 mm、4.0 mm 和 5.0 mm。

DR 功率电感器可用于多种应用,其中包括台式机和服务器、高清电视 (HDTV)、DVD 和媒体播放器、便携式和手持设备、LED 和 LCD 背光、显卡和电池供电系统、笔记本电脑和手提电脑稳压器、点负载 (POL) 模块、打印机和外设、降压、升压、正向和谐振转换器、DC-DC 转换器、噪声滤波器和滤波器扼流圈。

高功率密度
高效率
各种尺寸和值

高功率 SMT 屏蔽鼓磁芯电感器以更小的封装尺寸提供高效率

伊顿的 DR 系列单绕组和双绕组电感器设计灵活,具有同类产品中最高的性能和电流额定值。
规格

规格

下载链接
X
Download Close