下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
磁性产品(电感器和变压器)

EPM DC-DC 转换器

伊顿电源模块 (EPM) 是非隔离 DC-DC 转换器,分为两个系列:EPM78Vx 和 EPM12V。这些产品比常见的线性调节器具有更高的效率,在紧凑的封装中提供宽输入电压范围、更低的功耗和可编程特性。EPM 的工作温度范围为 - 40 °C 至 + 90 °C,符合 EN62368 安全标准。这两个系列还提供短路保护,以在过电流事件期间保护模块。

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接