下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EXL 电感器

伊顿的 EXL 是新一代压粉大电流电感器系列。它们提供 0.15µh 至 15µh 的宽电感范围。伊顿的 EXL 电感器提供 5 个高功率密度尺寸:4 mm、5 mm、6 mm、7 mm 和 10 mm。其先进的模制结构非常适合需要低饱和度和宽工作温度范围(- 40°c 至 + 125°c)稳定性的较大电流。EXL 产品线中的每个产品都采用磁屏蔽,具有出色的 EMI 抗扰度。

规格

规格

下载链接
X
Download Close