EXLA1V04:(4.6 mm x 4.6 mm x 2.1 mm) 汽车级大电流模压电感器
EXLA1V05:(6.2 mm x 5.9 mm x 3.1 和 5.1 mm)汽车级大电流模压电感器
EXLA1V06:(7.4 mm x 7.1 mm 3.1、5.0 和 6.0 mm)汽车级大电流模压电感器
EXLA1V07:(8.7 mm x 8.3 mm x 3.1、5.0 和 7.0 mm)汽车级大电流模压电感器
EXLA1V08:(9.2 mm x 8.8 mm x 8.0 mm) 汽车级大电流模压电感器
EXLA1V10:(12.2 mm x 11.3 mm x 3.1、6.0 和 10 mm)汽车级大电流模压电感器