下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

GBA 和 GLD 指示型熔断器

伊顿的 GLD 和 GBA 系列为 ¼ 英寸 x 1-1/4 英寸插销指示型筒式熔断器,符合 UL 248-14 标准,可在电子电路中实现过电流保护。  这些熔断器的视觉指示功能可在开路时为最终用户提供简单的视觉指示,以便快速排除故障。  GLD 和 GBA 可安装在特定的 Bussmann 系列面板安装熔断器底座和熔断器盒中,支持视觉化插销指示。

规格

规格

下载链接
X
Download Close