下载文档 () / 20
接线端子

接头欧式 PCB 接线端子模块

伊顿的接头 EuroMag 接线端子模块是欧洲风格接线端子模块接头。它们插接伊顿的 EuroMag 插头。

规格
显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
数据表 安培(A) 电压 (V) 极数 中心间距 (mm) 插接
EM2201 10 300 2 至 12 3.5 EM2413
EM2211 10 300 2 至 14 3.81 EM2423、EM2443
EM2215 16 300 2 至 22 5.0 EM2115、EM3115
EM2218 12 300 2 至 20 5.08 EM2118、EM3118
EM2221 10 300 2 至 14 3.5 EM3533
EM2426 15 300 2 至 12 7.62 EM2416
EM2535 16 300 2 至 24 5.0 EM2525、EM2485、EM3105
EM2575 16 300 2 至 24 5.08 EM2565、EM3108
EM3526 15 300 2 至 12 7.62 EM3516
EM3593 10 300 2 至 12 3.81 EM3553、EM3543、EM3583
EM5025 15 300 2 至 24 5.0 EM5015
EM5045 10 300 2 至 24 5.0 EM5035
下载链接