下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HHB 内联保险丝底座

伊顿的 HHB 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 7/8 英寸至 1-1/4 英寸筒式/套圈保险丝的内联保险丝底座,支持最高 30A 和 32V。“弹簧锁”功能提供强大的正向接头,黄色使其高度可见。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。

内联熔断器底座
1/4 英寸 x 7/8 英寸至 1-1/4 英寸熔断器
额定电流高达 30 A
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件
编号
伏特 安培数
HHB-R 32 最大 30
下载链接
X
Download Close