下载文档 () / 20
保险丝附件

HJM 面板安装保险丝底座

伊顿的 HJM 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1 英寸至 1 1/16 英寸的管式/套圈保险丝面板安装保险丝底座,支持最高 30 A 和 250 V。提供可选配件。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。

面板安装熔断器底座
用于 1/4 英寸 x 1 英寸至 1-1/16 英寸熔断器
额定电流高达 30 A
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
    目录编号   订购代码  
部件号 特点 每箱 10 个         每箱 100 个
每箱 10 个 每箱 100 个
HJM 标准焊片 HJM         BK/HJM
HJM BK-HJM
HJM-HH 1/4 英寸快速连接 HJM-HH  BK/HJM-HH
HJM-HH BK-HJM-HH
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 目录编号 订购代码 说明
1A4806-2 BK/1A4806-2 BK-1A4806-2 100 金属螺母
1A4287 BK/1A4287 BK-1A4287 100 个塑料螺母
9435-1/2 9435-1/2 9435-1-2 10 个熔断器盖/载体
9732 9732 9732 10 个氯丁橡胶垫圈
9435-1/2 BK/9435-1/2 BK-9435-1-2 100 个熔断器盖/载体
9732 BK/9732 BK-9732 100 个氯丁橡胶垫圈
下载链接
X
Download Close