下载文档 () / 20
保险丝附件

HMR 面板安装保险丝底座

伊顿 HMR 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸管式或套圈保险丝的面板安装保险丝底座。这些保险丝底座提供屏蔽和接地,还能防止射频干扰。它们在暴露位置的防护等级为 IP67。

面板安装熔断器底座
用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸熔断器
IP67 防护等级
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 HMR
旋钮   卡口式
接线端子  焊料凸块
外壳      当屏蔽帽固定时,暴露位置的防护等级为 IP67
面板厚度     最大 0.188 英寸
额定值  30 A,250 V
主体和旋钮成型材料 符合 Mil-M-14 的 SDG-F,浅灰色,邻苯二甲酸二烯丙酯
机械冲击  MIL-STD-202,方法 213,方法 II 
接线端子强度  5 lbs
扭矩   安装-20 in-lbs
屏蔽连续性     在熔断器底座正常安装且屏蔽帽就位的情况下,从屏蔽帽到安装面板的电阻不超过 0.5 欧姆。
下载链接
X
Download Close