下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HP 面板安装熔断器底座

伊顿的 HP 面板安装熔断器底座适用于 10 x 38 mm(13/32 x 1-1/2 英寸)筒式/套圈熔断器,额定值高达 600 V 和 30 A。所有 HP 熔断器底座都用于通板访问,这使得熔断器可通过电气外壳从外部进入,便于在开路时更换熔断器。

规格
部件号 电压额定值 (Vac) 安培额定值 (A) 主体材料 机构
BK1-HPS-611E 600 30 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus
BK1-HPG-615E 600 30 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus
下载链接
X
Download Close