下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HTB 面板安装保险丝底座

伊顿的 HTB 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸 或 5x20 mm 筒式/套圈保险丝的面板安装保险丝底座,额定值高达 20 A 和 250 V。这是符合 RoHS 标准的保险丝配件。

面板安装熔断器底座
适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸或 5 x 20 mm 熔断器
额定电流高达 20 A
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
产品
代码
UL 等级
(A)
CSA 额定值
(A)
电压
额定值
熔断器
大小
快速
连接
HTB-X2I 20 16 250 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 3⁄16 英寸
HTB-X4I 20 16 250 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 3⁄16 英寸
HTB-X6I 20 16 250 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 1⁄4 英寸
HTB-X8I 20 16 250 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 1⁄4 英寸
HTB-X2M 16 16 250 5 x 20 mm 3⁄16 英寸
HTB-X4M 16 16 250 5 x 20 mm 3⁄16 英寸
HTB-X6M 16 16 250 5 x 20 mm 1⁄4 英寸
HTB-X8M 16 16 250 5 x 20 mm 1⁄4 英寸
下载链接
X
Download Close