下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HTC 面板安装熔断器底座

伊顿的 HTC 面板安装熔断器底座适用于 5 x 20 mm 筒式/套圈熔断器,额定值高达 250 V 和 10 A。所有 HTC 熔断器底座都用于通板访问,这使得熔断器可通过电气外壳从外部进入,便于在开路时更换熔断器。

规格
部件号 电压额定值 (Vac) 安培额定值 (A) 主体材料 机构
BK1-HTC-30M 250 20 热塑性塑料,UL 94V-0c cURus,CE
BK1-HTC-35M 250 20 热塑性塑料,UL 94V-0c cURus,CE
BK1-HTC-40M 250 20 热塑性塑料,UL 94V-0 cURus,CE
BK1-HTC-55M 250 20 热塑性塑料,UL 94V-0 cURus,CE
BK1-HTC-70M 250 20 热塑性塑料,UL 94V-0 cURus,CE
BK8-HTC-603M 250 10 胶木,UL 94V-0,黑色 CE
BK2-HTC-609M 250 10

主体:胶木,UL 94V-0,黑色

盖板:PBT,UL 94V-0,黑色

cURus,CE
BK14-HTC- 613M 250 10 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus,CE
BK2-HTC-623M 250 10 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus,CE
BK2-HTC-607M 250 10 尼龙 PA-66,UL 94V-2 CE
下载链接
X
Download Close