下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HTJ 面板安装熔断器底座

伊顿的 HTJ 面板安装熔断器底座适用于 6 x 32 mm(1/4 英寸 x 1-1/4 英寸)筒式/套圈熔断器,额定值高达 250 V 和 15 A。所有 HTJ 熔断器底座都用于通板访问,这使得熔断器可通过电气外壳从外部进入,便于在开路时更换熔断器。

规格
部件号 电压额定值 (Vac) 安培额定值 (A) 主体材料 机构
BK16-HTJ-601I 250 10 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus,CE
BK1-HTJ-602I 250 10 胶木,UL 94V-0,黑色 CE
BK1-HTJ-605I 250 10 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus,CE
BK1-HTJ-606I 250 10 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus,CE
BK2-HTJ-608I 250 15 胶木,UL 94V-0,黑色 cURus,CE
下载链接
X
Download Close