下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

KW 超级电容器

伊顿的 KW 系列超级电容器取代按钮电池(和电池底座),用于实时时钟备电,并为电池操作型设备提供穿越功能,以便有时间更换电池。它们的额定工业温度在 - 40 °C 至 + 85 °C 。

工业温度范围
长寿命
替换纽扣电池

纽扣电池超级电容器产品援助

5.5 V 超级电容器,用于保持和内存备份应用
规格

规格

下载链接
X
Download Close