下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

MOVGT | MOV 和 GDT

伊顿 Bussmann 系列 MOVGT 是径向引线过压保护装置,其特点是将金属氧化物压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)串联在一起,作为基础版径向MOV的直接替代品。它们可提供 7 mm 到 20 mm 的圆盘尺寸和 70 V 至 600 V 的 MCOV 值,适用于 50 Vrms 至 480 Vrms 的 Vac 电路电压。

与传统 MOV 相比,组合使用 MOV 和 GDT 可提供更高的浪涌电流耐受能力且使用寿命更长。这是通过协调和统筹 MOV 和 GDT 电压来实现的,以便 GDT 将 MOV 与小的瞬变隔离开来,小的瞬变对整个系统可忽略不计,但会让 MOV 产生不必要的老化。当受到大瞬变影响时,GDT 激活,MOV 正确钳位破坏性电压,从而提供必要的保护。

规格

规格

下载链接
X
Download Close