下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

MOVS 金属氧化物压敏电阻器

伊顿 Bussmann 系列 MOVS 是一款表面贴装金属氧化物压敏电阻器 (MOV),可在各种应用中提供高浪涌过压保护。它们是高达 480 Vac 线路保护的低压电路的理想选择。两种不同的占地面积提供了平衡占地面积和浪涌保护需求的能力。MOVS 在 2825 和 4032 EIA 占地面积中提供 11 至 510 Vac 的工作电压,浪涌电流耐受能力高达 1200 A。

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能

规格

下载链接
X
Download Close