下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

MOVTP 金属氧化物压敏电阻器 | 热保护

伊顿 Bussmann 系列 MOVTP 是径向金属氧化物压敏电阻器 (MOV),具有集成热元件,会在 MOV 因长时间和/或异常过电压而过热时打开。伊顿的 MOVTP 提供 14 mm 和 20 mm 的圆盘尺寸,额定电压为 130 Vac 到 465 Vac,符合比较常见的配电电压。它们还提供高达 10 kA 的浪涌电流和用于指示目的可选第 3 条引线。

提供集成电路保护元件的热保护 MOV

伊顿 MOV 在智能仪表中提供集成电路保护

智能仪表属于电子设备,用于监控和记录有关能耗、电流和电压水平、功率因数 (PF) 等信息,并将信息传达给公用事业公司...
规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close