下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PB 超级电容器

伊顿的 PB 系列超级电容器将两个 B 系列电池与无源电压管理功能集成在一起,以减少零件数量并简化设计。它们通常用于 1.0 至 5.0 伏的小型系统。

技术数据表

PB 超级电容器数据表

易于安装,用于 3 V 至 5 V 系统的单个部件
最环保
内置电池管理功能
规格

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close