下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PHVL 超级电容器

伊顿的 PHVL 是双电池超级电容器套件,用于为电池操作和电子系统提供备用电源或脉冲电源。伊顿 PHVL 超级电容器套件的应用包括水气表、峰值功率电池辅助、IoT 传感器、长持续时间放电、RTC 和内存备份。这些产品拥有与伊顿 PHV 系列超级电容器相同的尺寸、电容和配置。

对于使用主电池的系统,PHVL 可将电池寿命延长 10-20%(与 PHV 解决方案相比)。同样,为了给实时时钟等低功耗设备提供备份,PHVL 可将备份时间延长多达 20%。在可能与充电电源断开连接的应急电源应用中,PHVL 也会延长备份时间。

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close