下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PTR 自恢复 PPTC 保险丝

伊顿的 PTR 系列自恢复 PPTC 保险丝是 60V 径向聚合物正温系数可复位过电流保护器件。它们具有快速脱扣和低电阻特性。

PTR016V 的额定电压为 16 V,电流额定值为 0.9 A 至 15 A。PTR030V 的额定电压为 30V,电流额定值为 0.9 A 至 9 A。PTR060V 的额定电压为 60V,电流额定值为 0.10 A 至 3.75 A。这是一款符合 RoHS 标准的无卤、无铅器件。

规格

规格

下载链接
X
Download Close