下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PTS 自恢复 PPTC 保险丝

伊顿 PTS 系列自恢复 PPTC 保险丝是聚合物正温度系数可复位过电流保护器件。这些 SMT 自恢复保险丝具有低电阻和快速脱扣特性。它们是符合 RoHS 标准的无卤、无铅器件。

PTS0805 的电流额定值为 0.1 A 至 0.75 A,直流电压为 6 至 24 V。PTS1206 的电流额定值为 0.05 A 至 2.0 A,直流电压为 6 至 60 V。PTS1812 的电流额定值为 0.1 A 至 3.0 A,直流电压为 6 至 60 V。 

规格

规格

下载链接
X
Download Close