下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PTSA 自恢复 PPTC 保险丝 | 汽车等级

伊顿的 PTSA 系列自恢复 PPTC 保险丝是聚合物正温度系数过电流保护器件。这些器件具有低电阻和快速脱扣性能,保持电流范围为 100 mA 至 2.6 A,额定电压高于 13 V,是典型汽车电路的理想选择。这些保险丝系列均具有四种表贴封装型印刷电路板 (PCB) 占地面积,尺寸为 0805 至 1812,符合 AEC-Q200 标准。

PTSAHT 是一组精选的高温 PPTC,能够承受高达 + 125 °C 的工作温度,保持电流为 100 mA 至高达 500 mA。

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能

规格

下载链接
X
Download Close