下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

S520 5x20mm 熔断器

伊顿 Bussmann® 系列 S520 陶瓷管快断熔断器分别为高功率和高压应用(如数据中心、电信系统和智能商业建筑)提供高达 20 A 和 420 Vac 的可靠过电流保护。伊顿的 S520 熔断器采用紧凑的小型 5 x 20 mm 筒式或轴向引线封装,可提供出色的电路板节省。这些熔断器能够承受 -55 °C 至 +125 °C 的工作温度,因此适用于各种环境。所有产品均无铅无卤并符合 RoHS 标准。

5 mm 套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 5 mm 熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
规格

规格

下载链接
X
Download Close