下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

半屏蔽电感器

伊顿的 SDCL 和 SDCH 半屏蔽电感器采用高精度绕线,缠绕在高效铁氧体鼓形磁芯上。两个系列提供 7 个从 2 到 8 mm 的占地面积,高度为 1 至 4 mm。电感值范围为 0.33 μH 至 1 mH,饱和电流额定值高达 13 安培。SDCL 和 SDCH 电感器的额定工作温度为 - 40°C 至 + 125°C,是云计算、消费电子、工业、能源和医疗设计领域广泛应用的理想选择。

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close