下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

SR-5F 径向保险丝

伊顿的 SR-5F 快断、节省空间的圆形主体径向引线保险丝采用符合 UL 248-14 标准的设计,用于电子电路的过电流保护。这些小型保险丝的塑料盖和底座的易燃性等级为 UL 94V0。这是符合 RoHS 标准的无卤无铅保险丝。

技术数据表

SR-5F 熔断器数据表
快断
250 Vac UL 设计
径向熔断器

SR-5 和 SS-5 熔断器产品援助

径向熔断器系列可为空间有限的应用提供更多的解决方案

规格

规格

下载链接
X
Download Close