下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
过压保护

TVS 瞬态电压抑制二极管 | 汽车级

伊顿的高可靠性 TVS 瞬态电压抑制二极管提供过压保护,具有非常快的响应时间、低钳位电压和高峰值电流能力,适用于各种电子设备。它们符合 AEC-Q101 标准,有表贴封装和径向/通孔两种封装形式,利用硅雪崩技术对从 ESD 到雷电感应的破坏性瞬变提供出色的保护。

伊顿的功率 TVS 瞬态电压抑制二极管表贴封装型可抑制高达 8 kW 的峰值功率耗散和 247 A 的 10/1000 us 脉冲波形。 径向/通孔封装型可抑制高达 12 kW 的峰值功率和 270 A 的 10/1000 us 脉冲波形。 产品系列符合 ISO 16750-2 5a 和 5b 标准。峰值功率和电流能力高,加上非常快的响应时间,使它们成为保护关键电路的理想选择。

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能

Details coming soon.

Please veiw the automotive TVS Diode data sheets for specification information. 

下载链接
X
Download Close